RK 97/4 S

Reflex-Lichtschranke unpolarisiert

Artikelnummer: 50000556

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
KD U-M12-4A-V1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50130652
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 4 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50130652

Sofort verfügbar

RK18B.1/4P-M12
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Artikelnummer: 50117375
  • Serie: 18B
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50117375

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Serie 97
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,1 ... 4 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,1 ... 6 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 200 Hz
Ansprechzeit 2,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Normstecker
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 85 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Datenblatt - pdf