RKL 3B/6.221-S8
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Serie | 3B |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Applikation | Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen |
Sonderausführung | Autokollimation Teach-Eingang |
Betriebsreichweite | 0 ... 2 m (zugesicherte Reichweite) |
Grenzreichweite | 0 ... 3 m (typische Reichweite) |
Strahlverlauf | kollimiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Laser mittlere Lebensdauer | 50.000 h |
Sendesignalform | gepulst |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 2 mm |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Art | Teach-Eingang |
Funktion | Empfindlichkeitseinstellung |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 2.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,25 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 50 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |