RKR 18/4,6000
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
| Serie | 18 |
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
| Sonderausführung | Autokollimation |
| Betriebsreichweite | 0 ... 4 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 5 m (typische Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | 1 |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stromaufnahme, max. | 35 mA |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 6.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | braun |
| Aderzahl | 4 -adrig |
| Aderquerschnitt | 0,22 mm² |
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 180 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |