RKU318-1600.3/2X-M12

Ultraschall Reflex-Schranke

Artikelnummer: 50136097

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 318
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M18
Betriebsreichweite 0 ... 1,6 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 230 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 8 °
Objektabstand vom Hintergrund ≥ 250 mm
Reflektorabstand 0,25 ... 1,6 m
Auflösung < 2 mm
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 5 %
Bezugsgröße Temperaturdrift Endwert
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 5 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Schalthysterese 1 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 1 Hz
Ansprechzeit 500 ms
Bereitschaftsverzögerung 500 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 91,6 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polybutylen (PBT)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 70 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Bedientasten
Funktion des Bedienelements Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie
Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Öffner / Schließer Umschaltung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf