RKU318-300/2T-M12
Ultraschall Reflex-Schranke
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 318 | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M18 | 
| Sonderausführung | Teach-Eingang | 
| Betriebsreichweite | 0 ... 0,3 m | 
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite | 
| Ultraschallfrequenz | 300 kHz | 
| Abstrahlrichtung | frontseitig | 
| Öffnungswinkel | 7 ° | 
| Objektabstand vom Hintergrund | ≥ 50 mm | 
| Reflektorabstand | 0,05 ... 0,3 m | 
| Auflösung | < 2 mm | 
| Wiederholgenauigkeit | 0,5 % | 
| Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit | Endwert | 
| Temperaturdrift | 5 % | 
| Bezugsgröße Temperaturdrift | Endwert | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 5 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA | 
| Schalthysterese | 1 % | 
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. | 
| Funktion | Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie Zurücksetzen auf Werkseinstellung Öffner / Schließer Umschaltung | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Schaltstrom, max. | 100 mA | 
| Schaltelement | Transistor, NPN | 
| Schaltprinzip | Schließer (NO) | 
| Schaltfrequenz | 8 Hz | 
| Ansprechzeit | 62 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 100 ms | 
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Bauform | zylindrisch | 
| Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 60,3 mm | 
| Gewindegröße | M18 x 1 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | Polybutylen (PBT) | 
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt | 
| Werkstoff Ultraschallwandler | Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT) | 
| Nettogewicht | 65 g | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 70 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 | 
| ECLASS 8.0 | 27272803 | 
| ECLASS 9.0 | 27272803 | 
| ECLASS 10.0 | 27272803 | 
| ECLASS 11.0 | 27272802 | 
| ECLASS 12.0 | 27272802 | 
| ECLASS 13.0 | 27272802 | 
| ETIM 5.0 | EC001848 | 
| ETIM 6.0 | EC001848 | 
| ETIM 7.0 | EC001848 | 
| ETIM 8.0 | EC001848 | 
| ETIM 9.0 | EC001848 |