RRT22.1 o. Halt.

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver

Artikelnummer: 909672

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLD312-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer: 66047200
  • Serie: MLD 300
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
Artikelnummer: 66047200

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLD312-RT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer: 66047100
  • Serie: MLD 300
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
  • Anzahl Strahlen: 2 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
Artikelnummer: 66047100

Lieferzeit ca. 10 Werktage
KD S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50133861
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Sofort verfügbar

BT-SET-240BC
Set Halterung
Artikelnummer: 560340
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtschranken
Artikelnummer: 560340

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Betriebsanleitung - pdf