Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.
RRT42.3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
909681
Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
MLD510-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66537200
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
KD S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer:
50133861
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
- Leitungslänge: 10.000 mm
MSI-SR-LC31AR-01
Sicherheits-Relais
Artikelnummer:
50133004
- Applikation: NOT-AUS-Kreise
- Wiederanlauf: automatisch
- Art der Klemme: Schraubklemme
- Funktionen: Querschlussüberwachung
BT-SET-240BC
Set Halterung
Artikelnummer:
560340
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
- Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtschranken
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |