RRT42.5

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver

Artikelnummer: 909676

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
MLD520-R3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 66556200
  • Serie: MLD 500
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
  • integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Artikelnummer: 66556200

Lieferzeit ca. 5 Werktage
MLD500-T3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer: 66502200
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Reichweitenreduzierung
Artikelnummer: 66502200

Lieferzeit ca. 5 Werktage
KD S-M12-8A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135129
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Sofort verfügbar

KD S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50133861
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Sofort verfügbar

BT-SET-240BC
Set Halterung
Artikelnummer: 560340
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtschranken
Artikelnummer: 560340

Lieferzeit ca. 13 Werktage
ML2R-RM2
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: 549997
Artikelnummer: 549997

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf