RS4-6M/A1

Sicherheits-Laserscanner

Artikelnummer: 520047

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie ROTOSCAN RS4
Funktionspaket MotionMonitoring
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Anlauftest
Auflösung, wählbar
Horizontale Gefahrbereichssicherung
MotionMonitoring
Warnfeldüberwachung
vertikale Gefahrstellensicherung
vertikale Zugangssicherung
Überwachte Feldpaarumschaltung
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849
Anzahl Schutzfelder 8 St.
Art Feldpaaranwahl über Schalteingänge
Auflösung (einstellbar) 30/40/50/70/150 mm
Minimal einstellbare Reichweite 200 mm
Reichweite bei 30 mm Auflösung 1,6 m
Reichweite bei 40 mm Auflösung 2,2 m
Reichweite bei 50 mm Auflösung 2,8 m
Reichweite bei 70 mm Auflösung 6,25 m
Reichweite bei 150 mm Auflösung 6,25 m
Anzahl Feldpaare, umschaltbar 8
Remissionsgrad, min. 1,8 %
Referenzkontur wählbar Ja
Reichweite 0 ... 6,25 m
Anzahl Warnfelder 8 St.
Winkelbereich 190 °
Winkelauflösung 0,36 °
Reichweite 0 ... 15 m
Objektgröße 150 mm x 150 mm
Remissionsgrad, min. 20 %
Lichtquelle Laser, infrarot
Wellenlänge 905 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 0,003 µs
Pulspause 40 µs
Wiederholfrequenz 25 kHz
Laterale Toleranz mit Montagesystem -0,22 ... 0,22 °, (bezogen auf die Montagefläche)
Laterale Toleranz ohne Montagesystem -0,18 ... 0,18 °, (bezogen auf die Gehäuserückwand)
Winkelauflösung 0,36 °
Winkelbereich 190 °
Entfernungsauflösung 5 mm
Erfassungsbereich 0 ... 50 m
Erfassungswinkel 190 °
Scanrate 25 scans/s
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Versorgung gemäß IEC 742 mit sicherer Netztrennung und Ausgleich bei Spannungseinbrüchen bis zu 20 ms gemäß EN 61496-1.
Versorgungsspannung UB 26,5 ... 31,6 V
Stromaufnahme, max. 420 mA, (Netzteil mit 2,5 A verwenden)
Stromaufnahme aus AS-i Kreis 50 mA
Leistungsaufnahme, max. 10 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Absicherung 1,6 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 5 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 16 V
Schaltspannung low, max. 3 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 2 mA
Ansprechzeit 85 ms
Ansprechzeit 85 ... 645 ms
Art AS-Interface Safety at Work
Funktion Prozess
AS-i Profil sicherer Slave
Slave-Adresse 1..31 programmierbar, default=0
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation max. 5 ms ms
Anzahl Anschlüsse 4 St.
Funktion AS-i Schnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion AS-i Schnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung Keine
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung Keine
Funktion Lokal-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung Keine
Abmessung (B x H x L) 140 mm x 167 mm x 168 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Gehäuse Kunststoff PP schwarz 20% GF
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet
Nettogewicht 2.250 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 5 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse II
Zulassungen AS-i
TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
EPLAN Makro - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - V 1.20 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf
Ergänzung zur Betriebsanleitung - AS-Interface - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf
Zertifikat - c CSA US - pdf