RT 412M/P-200

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50081410

Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
ET412B.1/P
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50140137
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,004 ... 0,54 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50140137

Sofort verfügbar

ET412B.1/4
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50140136
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,004 ... 0,54 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50140136

Sofort verfügbar

Serie 412
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,2 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,002 ... 0,1 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,07 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,4 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,002 ... 0,2 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,14 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 700 Hz
Ansprechzeit 0,7 ms
Bereitschaftsverzögerung 25 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe grau
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 55 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 60 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf