SD2R90-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Serie | SOLID-2 |
Geräteart | Empfänger |
Applikation | Gefahrbereichsicherung Zugangssicherung |
Funktionspaket | Basic |
Funktionen | Automatischer Anlauf/Wiederanlauf integrierte zyklische Testung |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,92E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 2, EN ISO 13849 |
Auflösung | 90 mm |
Schutzfeldhöhe | 1.350 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 140 mA, ohne externe Last |
Absicherung | 2 A mittelträge |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
Schaltspannung, typ. | 22 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 250 mA |
Lastinduktivität | 2.200.000 µH |
Lastkapazität | 0,22 µF |
Reststrom, max. | 0,005 mA |
Reststrom, typ. | 0,02 mA |
Spannungsabfall | 1,6 V |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Ansprechzeit | 9 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 300 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 1.425,5 mm x 34,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 1.500 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV NRTL US c CSA US |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |