SD2T20-1200

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 67821712

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
MLC300T20-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68090212
  • Serie: MLC 300
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68090212

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLC500T20-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000212
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68000212

Lieferzeit ca. 10 Werktage
BT-2HF
Set Halterung
Artikelnummer: 429393
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtvorhänge
Artikelnummer: 429393

Sofort verfügbar

Serie SOLID-2
Geräteart Sender
Applikation Handschutz
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
Typ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 20 mm
Schutzfeldhöhe 1.200 mm
Reichweite 0,5 ... 15 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 950 nm
Mittlere Leistung Sendediode 50 µW
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
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
Stromaufnahme, max. 45 mA, ohne externe Last
Absicherung 2 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 17,6 V
Schaltspannung low, max. 2,8 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Funktion Testsignaleingang
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
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 300 Ω
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 1.275,5 mm x 34,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.300 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV NRTL US
c CSA US
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD Modell - SD2T20-1200 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - Tüv Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL US - pdf