SD2T20-300
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Serie | SOLID-2 |
Geräteart | Sender |
Applikation | Handschutz |
Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Auflösung | 20 mm |
Schutzfeldhöhe | 300 mm |
Reichweite | 0,5 ... 15 m |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 950 nm |
Mittlere Leistung Sendediode | 50 µW |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | 1 |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 45 mA, ohne externe Last |
Absicherung | 2 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Funktion | Testsignaleingang |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 300 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 400 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV NRTL US c CSA US |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |