SD4R14-450-450EL

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 67848020

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Kaskadierung feste Kaskadierung, L-Form, 90°
Funktionspaket Extended
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe Schenkel 1 450 mm
Schutzfeldhöhe Schenkel 2 450 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Versorgungsspannung UB 24 V, DC
Art Digitaler Schalteingang
Spannungsart DC
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltelement Transistor
Schaltelement Transistor
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor
Ansprechzeit 7 ms
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Werkstoff Gehäuse Metall
Art der Anzeige LED
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL US - pdf