SD4R14-450G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Serie | SOLID-4 |
Geräteart | Empfänger |
Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Fingerschutz |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 14 mm |
Schutzfeldhöhe | 450 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Stromaufnahme, max. | 10 mA, ohne externe Last |
Ansprechzeit | 10 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kaskade Host |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 300 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 507,5 mm x 34,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 600 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV NRTL US c CSA US |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-29 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |