SD4R14-600G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
| Serie | SOLID-4 | 
| Geräteart | Empfänger | 
| Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest | 
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC | 
| Applikation | Fingerschutz | 
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
| Auflösung | 14 mm | 
| Schutzfeldhöhe | 600 mm | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz  | 
                                
| Stromaufnahme, max. | 10 mA, ohne externe Last | 
| Ansprechzeit | 13 ms | 
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Kaskade Host | 
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker | 
| Leitungslänge | 300 mm | 
| Werkstoff Mantel | PUR | 
| Leitungsfarbe | schwarz | 
| Aderquerschnitt | 0,25 mm² | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 657,5 mm x 34,6 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss | 
| Nettogewicht | 700 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil  | 
                                
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | TÜV NRTL US c CSA US  | 
                                
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 | 
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-29 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |