SD4R20-2100E
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Serie | SOLID-4 |
Geräteart | Empfänger |
Applikation | Handschutz |
Funktionspaket | Extended |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Automatischer Anlauf/Wiederanlauf Dynamische Schützkontrolle (EDM), wählbar |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,4E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 20 mm |
Schutzfeldhöhe | 2.100 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 110 mA, ohne externe Last |
Absicherung | 2 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 15 mA |
Funktion | Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) |
Funktion | Steuereingang Schützkontrolle (EDM) |
Funktion | Steuereingang Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
Schaltspannung, typ. | 22 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 250 mA |
Lastinduktivität | 2.000.000 µH |
Lastkapazität | 0,22 µF |
Reststrom, max. | 0,02 mA |
Reststrom, typ. | 0,005 mA |
Spannungsabfall | 1,6 V |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 17,6 V |
Schaltspannung low, max. | 2,8 V |
Schaltspannung, typ. | 22 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 80 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang Error |
Ansprechzeit | 35 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 300 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 2.175,5 mm x 34,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 2.200 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV NRTL US c CSA US |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-29 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |