SD4R40-1050G

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 67846610

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MLC520R40-1050G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68021410
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68021410

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie SOLID-4
Geräteart Empfänger
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Guest
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Gefahrbereichsicherung
Handschutz
Zugangssicherung
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
Auflösung 40 mm
Schutzfeldhöhe 1.050 mm
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
Stromaufnahme, max. 10 mA, ohne externe Last
Ansprechzeit 10 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kaskade Host
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 300 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 1.107,5 mm x 34,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.200 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV NRTL US
c CSA US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN Makro - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL US - pdf