SD4R40-1950

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 67841019

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MLC510R40-1950
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68001419
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68001419

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie SOLID-4
Geräteart Empfänger
Applikation Gefahrbereichsicherung
Handschutz
Zugangssicherung
Funktionspaket Basic
Funktionen Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 8,4E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 40 mm
Schutzfeldhöhe 1.950 mm
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
Stromaufnahme, max. 110 mA, ohne externe Last
Absicherung 2 A mittelträge
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 17,6 V
Schaltspannung low, max. 2,8 V
Schaltspannung, typ. 22 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 250 mA
Lastinduktivität 2.000.000 µH
Lastkapazität 0,22 µF
Reststrom, max. 0,02 mA
Reststrom, typ. 0,005 mA
Spannungsabfall 1,6 V
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Ansprechzeit 17 ms
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
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,25 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 300 Ω
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 2.025,5 mm x 34,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 2.100 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV NRTL US
c CSA US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD Modell - SD4R40-1950 - zip
EPLAN Makro - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL US - pdf