SD4T30-600G

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 67847206

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MLC500T30-600G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68020306
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 10 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 68020306

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie SOLID-4
Geräteart Sender
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Guest
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Handschutz
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 600 mm
Reichweite 0,5 ... 9 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 950 nm
Mittlere Leistung Sendediode 50 µW
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Stromaufnahme, max. 10 mA, ohne externe Last
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kaskade Host
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 300 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 657,5 mm x 34,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 700 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV NRTL US
c CSA US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-29
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
Zertifikat - TÜV Süd NRTL US - pdf