SD4T90-1200H
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
| Serie | SOLID-4 | 
| Geräteart | Sender | 
| Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Host | 
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC | 
| Applikation | Gefahrbereichsicherung Zugangssicherung  | 
                                
| Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar | 
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Auflösung | 90 mm | 
| Schutzfeldhöhe | 1.200 mm | 
| Reichweite | 0,9 ... 20 m | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Wellenlänge | 950 nm | 
| Mittlere Leistung Sendediode | 50 µW | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | 1 | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Stromaufnahme, max. | 75 mA, ohne externe Last | 
| Absicherung | 2 A mittelträge | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Schaltspannung high, min. | 17,6 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,8 V | 
| Schaltspannung, typ. | 22 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 250 mA | 
| Funktion | Testsignaleingang | 
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. | 
| Funktion | Maschinen-Interface | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Funktion | Kaskade Guest | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | female | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² | 
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m | 
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 300 Ω | 
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 1.275,5 mm x 34,6 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss | 
| Nettogewicht | 1.300 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil  | 
                                
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c CSA US c TÜV NRTL US  | 
                                
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 | 
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-29 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |