SET LS 412M/P-S12

Einweg-Lichtschranke

Artikelnummer: 50081431

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
LE412B/PX-M12
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50140152
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: zylindrisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50140152

Lieferzeit ca. 25 Werktage
LE412B/4X-M12
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50140151
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: zylindrisch
  • Spannungsart: DC
Artikelnummer: 50140151

Sofort verfügbar

LS412B/DX-M12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50140150
  • Serie: 412B
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 10 m
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50140150

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie 412
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Set (Sender und Empfänger)
Sonderausführung Artikel-Set
Betriebsreichweite 0 ... 6 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 8 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 20 mA
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 25 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (Ø x L) 12 mm x 65 mm
Gewindegröße M12 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Messing vernickelt
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 60 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf