SET LS 618/4-S12
Einweg-Lichtschranke
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
Serie | 618 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Set (Sender und Empfänger) |
Sonderausführung | Artikel-Set |
Betriebsreichweite | 0 ... 10 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 12 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 880 nm |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 60 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 80 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |