Set PRK5/XP-200-M8+Reflector
Set Reflex-Lichtschranke polarisiert
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 5 | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| beinhaltet | Reflektor | 
| Sonderausführung | Artikel-Set | 
| Betriebsreichweite | 0,02 ... 1 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor im Set | 
| Grenzreichweite | 0,02 ... 1,2 m (typische Reichweite), mit Reflektor im Set | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Wellenlänge | 620 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 
| Ansprechzeit | 1 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker | 
| Leitungslänge | 200 mm | 
| Werkstoff Mantel | PUR | 
| Leitungsfarbe | schwarz | 
| Aderquerschnitt | 0,2 mm² | 
| Gewindegröße | Snap-In, M8 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | ABS | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 40 g | 
| Farbe Gehäuse | rot schwarz | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | III | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 |