SLS518I-K48-M12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 518 |
Sonderausführung | Aktivierungseingang |
Typ | 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
SIL | 3, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
SILCL | 3, IEC/EN 62061, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 1.700 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
Betriebsreichweite | 0 ... 8 m |
Grenzreichweite | 0 ... 8 m |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 880 nm |
Öffnungswinkel, max. | -2,5 ... 2,5 ° |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 15 %, inkl. Restwelligkeit |
Leerlaufstrom | 35 mA |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Schaltspannung high, min. | 8 V |
Schaltspannung low, max. | 1,5 V |
Aktivierungs-/Sperrverzögerung | 1 ms |
Eingangswiderstand | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Schaltzustand active | high |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Aktivierungseingang Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 22 mm x 81 mm |
Gewindegröße | M18 |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS, UL 94-V0 |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 30 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | schraubbar |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | TÜV Süd UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |