SLS518L1-K48-M12

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50134014

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie 518
Sonderausführung Aktivierungseingang
Typ 4, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
SIL 3, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
SILCL 3, IEC/EN 62061, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 900 Jahre, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB
Betriebsreichweite 0 ... 40 m, zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 40 m
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 1, EN 60825-1:2014, (2, EN 60825-1:2007)
Max. Laserleistung 0,001 W
Sendesignalform gepulst
Pulsdauer 5 µs
Öffnungswinkel, max. -2,5 ... 2,5 °
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 15 %, inkl. Restwelligkeit
Leerlaufstrom 35 mA
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Schaltspannung high, min. 8 V
Schaltspannung low, max. 1,5 V
Aktivierungs-/Sperrverzögerung 1 ms
Eingangswiderstand 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Schaltzustand active high
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Aktivierungseingang
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 22 mm x 86 mm
Gewindegröße M18
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS, UL 94-V0
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 30 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung schraubbar
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Zulassungen TÜV Süd
UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf