ST 2020-5BE
Basisstation
| Geeignet für | Mobile Barcodeleser Serie IT 3820 |
| Versorgungsspannung UB | 8,5 ... 9,5 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 7,65 W |
| Art | PS/2 RS 232 USB |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Bluetooth-Reichweite | Klasse 2 |
| Bluetooth-Version | 1.2 |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klinkenbuchse |
| Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | RJ41 |
| Art des Anschlusses | Bluetooth |
| Abmessung (B x H x L) | 109 mm x 79 mm x 142 mm |
| Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 250 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Fallhöhe | 1 m |
| Messungen bezogen auf | Betonboden |
| Schutzart | IP 41 |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 84718000 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002997 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |