ST 2020-CB-BE

Ladestation

Artikelnummer: 50107036

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
BAT-Charger-4 Desk-EU
Ladestation
Artikelnummer: 50114494
  • Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1472g
  • Art des Artikels: Ladestation
Artikelnummer: 50114494

Sofort verfügbar

Geeignet für Mobile Barcodeleser Serie IT 3820
Versorgungsspannung UB 9 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 7,65 W
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klinkenbuchse
Abmessung (B x H x L) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 250 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 1 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 41
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85044090
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359