V-LENS-K-C-35-F1,6-2/3-01
Objektiv
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Brennweite | 35 mm |
| Blende | 1,6 |
| Kleinste Einstellentfernung | 350 mm |
| Chipgröße, max. | 2/3 in |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 29,5 mm x 35,4 mm |
| Nettogewicht | 64 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Filtergewinde | M27 x 0,5 |
| Fixierbare Einstellringe | Blendenring Fokusring |
| Zolltarifnummer | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |