VBT-100-3100,4000
Lichtvorhang Sender
| Serie | Vario |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sender |
| Betriebsreichweite | 0,7 ... 5 m (zugesicherte Reichweite) |
| Messfeldlänge | 3.100 mm |
| Anzahl Strahlen | 32 St. |
| Strahlabstand | 100 mm |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 4.000 mm |
| Aderzahl | 3 -adrig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 3.370 mm x 27 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 45 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
| Zolltarifnummer | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |