VBT-12.5-460,4000-ER
Lichtvorhang Sender
Serie | Vario |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
Betriebsreichweite | 0,7 m, zugesicherte Reichweite |
Strahlabstand | 12,5 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 4.000 mm |
Aderzahl | 3 -adrig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 27 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Schutzart | IP 54 |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |