VBT-25-1575,4000
Lichtvorhang Sender
Serie | Vario |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
Betriebsreichweite | 0,7 ... 5 m, zugesicherte Reichweite |
Messfeldlänge | 1.575 mm |
Anzahl Strahlen | 64 St. |
Strahlabstand | 25 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 4.000 mm |
Aderzahl | 3 -adrig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 1.760 mm x 27 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 45 °C |
Schutzart | IP 54 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |