VRTU 430M/V-3710-1300-S12
Ultraschall Distanzsensor
| Serie | 430 |
| beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 |
| Ultraschallfrequenz | 80 kHz |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Öffnungswinkel | 6 ° |
| Messbereich | 200 ... 1.300 mm |
| Auflösung | 1,0 mm |
| Genauigkeit | -1,5 ... 1,5 % |
| Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
| Versorgungsspannung UB | 20 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 10 % |
| Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
| Schalthysterese | 10 mm |
| Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
| Lastwiderstand | 0 ... 300 Ω |
| Kennlinie | steigend |
| Art | Strom |
| Schaltelement | Transistor |
| Schaltfrequenz | 4 Hz |
| Ansprechzeit | 110 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 280 ms |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Polzahl | 5 -polig |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 141,5 mm |
| Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 210 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |