MLC
Übersicht
Die umfassende Baureihe für vielfältige Sicherheitsanwendungen
Die Baureihe der MLC Sicherheits-Lichtvorhänge bietet sowohl Typ 4 (MLC 500) als auch Typ 2 (MLC 300) Geräte, die in puncto Auflösung, Schutzfeldhöhe und Reichweite keine Wünsche offenlassen. Mit vier Funktionsklassen erfüllen die robusten und kompakten Geräte vielfältige Sicherungsaufgaben von Standard-Anwendungen bis hin zu gesteuerten Spezial-Absicherungen, z. B. mit Blanking-Funktion. Darüber hinaus bieten Varianten mit Kaskadierung, extra schlankem Design, EX-Kennzeichnung und Schutzklasse IP 69K zugeschnittene Lösungen für besondere Anwendungsfälle. Eine platzsparende Alternative für Zugangssicherungen an Förderstrecken liefert Smart Process Gating: diese Funktion benötigt keine Muting-Sensoren.
Ihr Nutzen
- Schutzfeldlängen von 150 bis 3.000 mm, Auflösungen von 14 bis 90 mm und 4 Funktionsklassen bieten immer die passende Lösung
- Einfache Montage und Inbetriebnahme durch verschiedene Halterungen und fehlersichere Parametrierung über Pin-Belegung
- Zuverlässiger Betrieb nebeneinander stehender Maschinen durch wählbare Strahlkodierung und reduzierbare Reichweite
- Spezielle Ausführungen mit Smart Process Gating, Muting- und Blanking-Funktionen, Kaskadierung, extra schlankem Design, EX-Kennzeichnung und Schutzklasse IP 69K bieten Lösungen für besondere Anwendungsfälle
Highlights
Robustes Gehäuse
Die kompakten Geräte mit ihrem robusten Gehäusedesign zeichnen sich durch verstärkte Seitenwangen und eine zurückversetzte Frontscheibe aus.
Einfache Montage und Ausrichtung
Verschiedene Halterungen sorgen für eine schnelle und einfache Montage in jeder Einbausituation. Die Designs sind auf geringen Platzbedarf und einfache Ausrichtung ausgelegt. Ausführungen mit zusätzlichen Dämpfungselementen reduzieren die Übertragung von Erschütterungen und Vibrationen und sorgen auch unter anspruchsvollen Bedingungen für einen zuverlässigen Betrieb.
Einfache und fehlersichere Inbetriebnahme
Alle Einstellungen am Gerät sind über Pin-Belegung parametrierbar. Dies spart Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme und sorgt für eine fehlerfreie Konfiguration. Ein Gerätewechsel kann einfach per Plug & Play, ohne Neukonfiguration, vorgenommen werden.
100 Meter bis zum Schaltschrank
Sender und Empfänger der MLC 300/500 Familie können mit bis zu 100 Meter langen Kabeln am Schaltschrank angeschlossen werden. Dies erlaubt eine flexible Platzierung der Maschinen ohne zusätzliche Komponenten.
Einsatz in speziellen Umgebungen
Extra Slim für exakte Einpassung
Die Varianten MLC 520-S zeichnen sich durch ihr besonders schmales Design von nur 15,4 x 32,6 mm aus. Die Schutzfeldlänge ist in besonders feiner Abstufung (30 mm-Raster) erhältlich. Da die Geräte zudem keine Totzonen aufweisen, sind sie besonders für den optimalen Einbau in Maschinenöffnungen geeignet.
Schutzarten IP 67 / IP 69K
Bei dieser Lösung sind die MLC Sicherheits-Lichtvorhänge in einer transparenten und gekapselten Röhre vormontiert. Damit erreichen die MLC 510-IP die höchsten Schutzarten IP 67 / IP69K und eignen sich z.B. für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
EX-Kennzeichnung nach EN 60079
Die Varianten MLC 520 EX2 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und erfüllen die ATEX-Richtlinie der Gerätegruppe II, Kategorie 3, Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub).
Applikation
Sicherung von Gefahrstellen
Anforderung:
Die Gefahrstelle an einer Maschine oder Anlage soll durch eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung gesichert werden. Der notwendige Abstand zwischen Schutzeinrichtung und Gefahrstelle soll dabei möglichst gering sein, damit Prozessabläufe möglichst wenig beeinflusst und die Produktivität optimiert werden.
Lösung:
Die Sicherheits-Lichtvorhänge der MLC-Baureihe bieten mit verschiedenen Auflösungen von 14 bis 40 mm eine sichere Finger- und Hand-Erkennung. So können geringe Sicherheits-Abstände zwischen Sicherheits-Sensor und Gefahrstelle realisiert werden.
Zugangssicherung mit kurzen Sicherheits-Abständen
Anforderung:
Der Zugang zu gefährlichen Bereichen an Maschinen und Anlagen soll abgesichert werden. Um bei Bedarf einen einfachen Zugang zu ermöglichen, werden optische Sicherheits-Sensoren eingesetzt. Zur Optimierung von Platzbedarf und Prozessabläufen sollen die Sicherheits-Sensoren in möglichst geringem Abstand zum Gefahrbereich installiert werden.
Lösung:
Die Sicherheits-Lichtvorhänge der MLC-Baureihe bieten mit verschiedenen Auflösungen von 14 bis 40 mm eine sichere Finger- und Hand-Erkennung. So können geringe Sicherheits-Abstände realisiert werden. Mit vielfältigen Schutzfeldlängen bis zu 3000 mm wird Über- oder Untergreifen auch an großen Gefahrbereichen vermieden.
Zugangssicherung an Förderstrecken
Anforderung:
Die Zugangssicherung an Förderstrecken soll den Zutritt von Personen zu dem Gefahrenbereich verhindern und gleichzeitig die Durchfahrt des Förderguts ermöglichen.
Lösung:
Smart Process Gating
Bei Smart Process Gating erfolgt die Überbrückung des Sicherheits-Sensors in Verbindung mit einem Steuersignal von der SPS. Die Funktion ist im Sicherheits-Lichtvorhang MLC 530 SPG enthalten. Zusätzliche Muting-Sensoren entfallen, und die Anlagen können durch SPG besonders platzsparend gestaltet werden.
Die Muting-Funktion überbrückt den Sicherheits-Sensor in kontrollierter Weise für die Durchfahrt des Förderguts. Diese Funktion ist in den Sicherheits-Lichtvorhängen MLC 530 bereits integriert.
Technische Eigenschaften
| MLC 300: Typ 2, Performance Level PL c, SIL 1 | |
| MLC 500: Typ 4, Performance Level PL e, SIL 3 | |
| Auflösungen 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm | |
| Schutzfeldlängen von 150 mm bis 3.000 mm im 150 mm Raster | |
| Reichweite bis 20 Meter | |
| Zuverlässiger Betrieb nebeneinander stehender Maschinen durch Kanalumschaltung und reduzierbare Reichweite | |
| 3-fach kaskadierbar | |
| Ausführung mit AIDA-konformer Pinbelegung | |
| Blanking-Funktionen und reduzierte Auflösung für fest oder bewegliche Objekte im Schutzfeld | |
| Weiter Temperaturbereich von –30 … 55 °C |
Artikelliste
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 90 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496