OGS 600-280/D2-M12.8
Optischer Spurführungssensor
| Serie | OGS 600 |
| Applikation | Optische Spurführung |
| Spurarten | Dunkle Spur auf hellem Hintergrund Helle Spur auf dunklem Hintergrund Retroreflektive Spur |
| Arbeitsbereich | 10 ... 70 mm |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 634 nm |
| Erfassungsbreite komplette Spur | 265 mm |
| Messwertauflösung | 1 mm, Arbeitsabstand 35 mm |
| Linearitätsfehler | 0 ... 5 mm, Arbeitsabstand 35 mm |
| Ausgabewert für Kanten | 170 ... 2.830 |
| Maximaler Ausgabewert | 0 ... 3.000 |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Zykluszeit | 10 ms |
| Art | RS 422 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Polzahl | 8 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 405 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -15 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ECLASS 16.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |