Optische Spurführung
Die optische Spurführung per Kantendetektion ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Automatisierung fahrerloser Transportsysteme. Ideal für weitläufige Produktions- und Lagerbereiche, in denen die Routen der Fahrzeuge immer wieder verändert werden müssen. Der kompakte Sensor ist in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Erfassungsbreiten und Schnittstellen verfügbar. Er eignet sich besonders für die Integration in flache Fahrzeuge, da der Mindestabstand vom Boden lediglich 10 mm beträgt.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
OGS 600-140/D2-M12.8
Optischer Spurführungssensor
Artikelnummer:
50137477
- Schnittstelle: RS 422
- Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm
OGS 600-280/D2-M12.8
Optischer Spurführungssensor
Artikelnummer:
50137476
- Schnittstelle: RS 422
- Erfassungsbreite komplette Spur: 265 mm
OGS 600-140/D3-M12.8
Optischer Spurführungssensor
Artikelnummer:
50137475
- Schnittstelle: RS 485
- Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm
OGS 600-280/D3-M12.8
Optischer Spurführungssensor
Artikelnummer:
50137474
- Schnittstelle: RS 485
- Erfassungsbreite komplette Spur: 265 mm
OGS 600-140/CN-M12
Optischer Spurführungssensor
Artikelnummer:
50137473
- Schnittstelle: CANopen
- Erfassungsbreite komplette Spur: 115 mm
OGS 600-280/CN-M12
Optischer Spurführungssensor
Artikelnummer:
50137472
- Schnittstelle: CANopen
- Erfassungsbreite komplette Spur: 265 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26