S20-P4C1-M12-FH

Sicherheits-Schalter

Artikelnummer: 63000106

Lieferzeit ca. 21 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie S20
Funktionen Verriegelungseinrichtung mit mechanisch betätigtem Positionsschalter der Bauart 2 mit niedrig kodiertem Betätiger gemäß DIN EN ISO 14119
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Anzahl Zyklen
Gebrauchskategorie bei DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung 2NC + 1NO
Kontaktöffnung kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlussschutz 500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1
Berührungsschutz Schutzisolation O
Bemessungsisolationsspannung 30 V AC, 36 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max. 2 A
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Werkstoff elektrischer Kontakt Silberlegierung
Nettogewicht 112 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip Schleichkontakt
Anfahrbetätigungsrichtungen 1 x oben
4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit 0 ... 0,5 m/s
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 3.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern Serie AC-ANxx: gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 10 N
Betätigungsweg bei Zwangstrennung 7,8 mm
Rückstoßtoleranz 4,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen IMQ
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ECLASS 16.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD Modell - S20-P4C1-M12-FH - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf