Schalter mit getrenntem Betätiger
Die Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger der Serien S20 und S200 sind durch ihre robusten Gehäuse und vielfältigen Einbaumöglichkeiten universell einsetzbar. Sie verfügen über fünf unterschiedlichen Anfahrrichtungen für den Betätiger. Durch die trichterförmige Einführöffnung wird der Betätiger zentriert und so die Zuverlässigkeit im Betrieb erhöht. Unterschiedliche Kontakt-Bestückungen, Anschluss über Kabel oder Stecker und eine Vielzahl an Betätigern bieten die passende Lösung für Ihre Anwendung.
Übersicht
Ihr Nutzen
Highlights
Technische Details & Downloads
Artikelliste
Ihr Nutzen
- Kostengünstigste Lösungen: zur Überwachung von Türen und Klappen
- Einfache Einbindung in einen Sicherheitskreis: Durch zwangsöffnende Kontakte lassen sich alle Geräte einfach in einen Sicherheitskreis einbinden
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen: Durch 5 Betätiger-Anfahrrichtungen
- Vermeidung unerwünschter Maschinenstillstände: Durch großzügiges Spiel des Betätigers im Betätigungskopf
Highlights
Eine Vielzahl an Betätigern bietet immer die passenden Einbaumöglichkeiten in Ihre Maschine oder Anlage. Die Schalter verfügen für alle Betätiger über ein großzügiges Spiel von bis zu 4,5 mm im Betätigungskopf. So führen geringfügige Bewegungen oder Schutzvorrichtung nicht zu unerwünschten Maschinenstillständen.
Technische Eigenschaften
| S20 / S200 | ||
| Bauart 2 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 | ||
|
S20: Technopolymergehäuse, Schutzart IP 67; S200: Metallgehäuse, Schutzart IP 67 |
||
| Betätiger mit mechanischer Zunge und niedriger Kodierung nach EN ISO 14119 | ||
| Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in einen Sicherheitskreis | ||
| Einfache Montage durch Standardbauform | ||
| Der Kopf ist in 90 Grad-Schritten einstellbar. Zusammen mit der Einführung von oben stehen so 5 Anfahrrichtungen für die Betätiger zur Verfügung. | ||
| Bis zu 8 verschiedene Betätiger | ||
| Hochwertige Silberkontakte für lange Lebensdauer |
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 14 Produkte gefunden
S20-P0C1-M20-FH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
50149761
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S20-P1C1-M20-FH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000101
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S20-P1C3-M20-LH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000102
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S20-P3C1-FH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
50150001
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 2NC
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S20-P3C1-M20-FH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000100
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 2NC
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S20-P4C1-M12-FH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000106
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Anschluss: Rundstecker
S20-P4C1-M20-FH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000103
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S20-P4C1-M20-FH30
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000105
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S20-P4C3-M20-LH
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000104
- Serie: S20
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 3 St.
S200-M1C1-M20
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000201
- Serie: S200
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S200-M3C1-M20
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000200
- Serie: S200
- Kontaktbestückung: 2NC
- Anschluss: Klemme
- Anzahl Leitungseinführungen: 1 St.
S200-M4C1-M12
Sicherheits-Schalter
Artikelnummer:
63000203
- Serie: S200
- Kontaktbestückung: 2NC + 1NO
- Anschluss: Rundstecker
Artikeldaten vom: 06.10.26