MLD 300
Die Typ 2 / PL c Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit getrenntem Sender und Empfänger ermöglichen hohe Reichweiten bis zu 70 m und sind als 2-, 3- und 4-strahlige Ausführung verfügbar. Die Lichtschranken lassen sich mit der integrierten Laserausrichthilfe schnell und einfach installieren - hilfreich vor allem bei mehrseitigen Absicherungen über Umlenkspiegel. Zur fehlerfreien Parametrierung und zum schnellen Gerätetausch werden alle MLD per Verdrahtung konfiguriert. Durch die Mehrfachabtastung arbeiten sie auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 84 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLD310-R2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66033100
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-T2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66001100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD310-R3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66033200
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-T3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66001200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD310-R4
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66033300
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-T4
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66001300
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD310-XR2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66033500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-XT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66001500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD310-XR3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66033600
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-XT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66001600
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD310-XR4
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66033700
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-XT4
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66001700
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Nein
Kombinationsprodukt
MLD310-R2L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66036100
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-T2L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66002100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD310-R3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66036200
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-T3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66002200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD310-R4L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66036300
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-T4L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66002300
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD310-XR2L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66036500
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-XT2L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66002500
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD310-XR3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66036600
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-XT3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66002600
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Kombinationsprodukt
MLD310-XR4L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66036700
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
MLD300-XT4L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66002700
- Reichweite, max.: 20 ... 70 m
- Anzahl Strahlen: 4 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
- integrierte Laserausrichthilfe: Ja
Artikeldaten vom: 06.10.26