Standardbänder
Standardisierte Barcodebänder sind in den Längen 5m bis zu maximal 200 m und in den Höhen 25 mm und 47 mm verfügbar. Durch das verwendete Material wird eine sehr hohe Abriebfestigkeit als auch Resistenz gegen Umwelteinflüsse und viele Chemikalien erreicht. Das Barcodeband wird auf Rollen geliefert und ist sehr einfach geradlinig als auch in Kurven und Radien anzubringen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 86 Produkte gefunden
BCB G30 H47 L200
Barcodeband
Artikelnummer:
50106468
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 200.000 mm
BCB G30 H47 L005
Barcodeband
Artikelnummer:
50106467
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 5.000 mm
BCB G30 H47 L150
Barcodeband
Artikelnummer:
50104806
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 150.000 mm
BCB G30 H47 L140
Barcodeband
Artikelnummer:
50104805
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 140.000 mm
BCB G30 H47 L130
Barcodeband
Artikelnummer:
50104804
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 130.000 mm
BCB G30 H47 L120
Barcodeband
Artikelnummer:
50104803
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 120.000 mm
BCB G30 H47 L110
Barcodeband
Artikelnummer:
50104802
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 110.000 mm
BCB G30 H47 L100
Barcodeband
Artikelnummer:
50104801
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 100.000 mm
BCB G30 H47 L090
Barcodeband
Artikelnummer:
50104800
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 90.000 mm
BCB G30 H47 L080
Barcodeband
Artikelnummer:
50104799
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 80.000 mm
BCB G30 H47 L070
Barcodeband
Artikelnummer:
50104798
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 70.000 mm
BCB G30 H47 L060
Barcodeband
Artikelnummer:
50104797
- Bandvariante: Standardband
- Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8, Barcode-Pos...
- Länge: 60.000 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26