Sensoren zur Abstandsmessung mit hoher Reichweite
Diese Sensoren werden zur Abstandsmessung mit hohen Reichweiten bis 65 m eingesetzt, wobei dies über ein Laufzeit- bzw. Phasenmessverfahren realisiert wird. Beide Ansätze weisen eine konstante Auflösung, einen sehr kleinen Schwarz-weiß-Fehler und eine hohe Wiederholgenauigkeit auf und eignen sich daher auch für Positionieraufgaben. Sicheres Erkennen von dunklen, glänzenden und farbigen Objekten sind möglich. Status-LED-Anzeigen von oben und von vorne ermöglichen das Erkennen des Schaltzustandes auch von weitem. Varianten (ODS10) mit Einstellmöglichkeiten über I/O-Link und Sensor Studio.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 32 Produkte gefunden
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50147335
- Serie: 30
- Messbereich, max.: 200 ... 65.000 mm
- Schnittstelle: RS 232
ODS110L1.3/LTX-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50138066
- Serie: 110
- Messbereich, max.: 60 ... 3.000 mm
- Schnittstelle: IO-Link
ODS110L1.3/LVT-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50138065
- Serie: 110
- Messbereich, max.: 100 ... 3.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Spannung
- Schnittstelle: IO-Link
ODS110L1.3/LCT-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50138063
- Serie: 110
- Messbereich, max.: 100 ... 3.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, Strom
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129536
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 100 ... 25.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1.8/LA6,200-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129535
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1.8/LAK,200-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129534
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129533
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 100 ... 25.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1.8/LA6
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129532
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1.8/LAK
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129531
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129530
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 100 ... 25.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
ODS10L1.8/LA6-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50129529
- Serie: 10
- Messbereich, max.: 50 ... 8.000 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
Artikeldaten vom: 06.10.26