Universeller Lichtvorhang
Integrierte Schnittstellen erlauben die einfache und schnelle Einbindung dieser Lichtvorhänge in Feldbusumgebungen ohne zusätzliche Gatewayboxen und entsprechenden Platz- und Montageaufwand. Durch die Kaskadenmontage mit nur 23 mm Totbereich zwischen den Strahlen, schnelle Ansprechzeiten und der Detektion von transparenten Medien ermöglichen sie z.B. die lückenlose Objektverfolgung auf Förderstrecken. Mit 6 m Reichweite und eine Ansprechzeit von 30 Mikrosekunde pro Strahl machen diese Lichtvorhänge Einstieg in die Erkennung und Vermessung bewegter Objekte einfach.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 163 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-160.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119369
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 160 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-160.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119607
- Messfeldlänge: 160 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-240.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119370
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 240 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-240.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119608
- Messfeldlänge: 240 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-320.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119371
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 320 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-320.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119609
- Messfeldlänge: 320 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-400.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119372
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 400 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-400.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119610
- Messfeldlänge: 400 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-480.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119373
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-480.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119611
- Messfeldlänge: 480 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-560.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119374
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 560 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-560.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119612
- Messfeldlänge: 560 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-640.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119375
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 640 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-640.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119613
- Messfeldlänge: 640 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-720.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119376
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 720 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-720.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119614
- Messfeldlänge: 720 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-800.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119377
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 800 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-800.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119615
- Messfeldlänge: 800 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-880.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119378
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 880 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-880.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119616
- Messfeldlänge: 880 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-960.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119379
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 960 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-960.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119617
- Messfeldlänge: 960 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Kombinationsprodukt
CML720i-T05-1040.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50119380
- Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Messfeldlänge: 1.040 mm
- Strahlabstand: 5 mm
CML720i-R05-1040.A/CN-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50119618
- Messfeldlänge: 1.040 mm
- Strahlabstand: 5 mm
- Schnittstelle: CANopen
Artikeldaten vom: 06.10.26