Stationäre Codeleser 1D / 2D
Kamerabasierte Codeleser für den stationären Einsatz: Diese Codeleser erfassen 1D- und 2D-Codes zuverlässig - je nach Typ gedruckt oder direkt markiert, omnidirektional, statisch oder in schneller Bewegung sowie inverse oder gespiegelte Codes. Es stehen verschiedene Ausführungen hinsichtlich Größe, Robustheit, Schutzklassen IP 67 oder 69K, Schnelligkeit oder High-End-Funktionen zur Verfügung.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 79 Produkte gefunden
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50155491
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, PNP, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50155490
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, PNP, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: QR-Code, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154892
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154402
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, NPN, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50154401
- Serie: DCR 100i
- Schnittstelle: RS 232, Ethernet
- Schaltprinzip: Optogekoppelter Transistor, NPN, Optogekoppelter T...
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50151587
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50151106
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50149835
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50148608
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50148607
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50147775
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Stationärer 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50147774
- Serie: DCR 200i
- Schnittstelle: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schaltprinzip: MOSFET-Halbleiter, +24 V schaltend, MOSFET-Halblei...
- Codearten lesbar: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
Artikeldaten vom: 06.10.26