Reflexfolien für Laser- und Klarglasapplikationen
Reflektierende Folien mit kleinem Reflexelement in verschiedenen Abmessungen für Sensoren mit kleinem Lichtfleck und Laser sowie für Klarglasapplikationen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 20 Produkte gefunden
REF 6-A-50x80
Reflexfolie
Artikelnummer:
50156291
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 50 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 80 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 9-A-25x400
Reflexfolie
Artikelnummer:
50155784
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 25 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 400 mm
- Struktur aktive Fläche: Rhomben
REF 9-A-50x400
Reflexfolie
Artikelnummer:
50155783
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 50 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 400 mm
- Struktur aktive Fläche: Rhomben
REF 6-A-14x45-SET
Reflexfolie
Artikelnummer:
50153686
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 15 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 45 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-10,5x12,5
Reflexfolie
Artikelnummer:
50147229
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 10,5 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 12,5 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-7x11
Reflexfolie
Artikelnummer:
50147228
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 7 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 11 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-17x205
Reflexfolie
Artikelnummer:
50146390
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 17,4 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 204,9 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-10x260
Reflexfolie
Artikelnummer:
50142512
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 10 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 260 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-220x220
Reflexfolie
Artikelnummer:
50137406
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 220 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 220 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-9x9
Reflexfolie
Artikelnummer:
50123899
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 9 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 9 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 6-A-14x45
Reflexfolie
Artikelnummer:
50123861
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 15 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 45 mm
- Struktur aktive Fläche: Mikrotriple
REF 7-A-200x300
Reflexfolie
Artikelnummer:
50116687
- Richtungsabhängig: Ja
- Reflexionsfläche Breite: 300 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 200 mm
- Struktur aktive Fläche: Glaskugel
Artikeldaten vom: 06.10.26