Y-Verteilerleitungen
Kurze Leitungen zur Signalverteilung auf ein weiteres Gerät.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 24 Produkte gefunden
KY DCR 108
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50154484
- Geeignet für: Anschluss für Kommunikation und Stromversorgung, D...
- Kodierung: A-kodiert
- Leitungslänge: 3.000 mm
KB 232-4 IT19xx
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50150842
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i, Mobile 2D-Code...
- Schnittstelle: TTL
- Leitungslänge: 5.000 mm
KY IVS 1048-IL
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50148539
- Geeignet für: Anschluss für Sensor und Beleuchtung, IVS 1000i & ...
- Kodierung: A-kodiert - A-kodiert - A-kodiert
KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50138358
- Geeignet für: HS 66x8
- Schnittstelle: RS 232
- Leitungslänge: 2.000 mm
KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50138356
- Geeignet für: HS 66x8
- Schnittstelle: USB
- Leitungslänge: 2.000 mm
KY-S-SDD-25A25A24A-100-P1-X01
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50136275
- Kodierung: A-kodiert - A-kodiert - A-kodiert
- Leitungslänge: 500 mm
KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50130488
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie HCR 6200
- Schnittstelle: RS 232, TTL
- Leitungslänge: 2.400 mm
KB 232-3 IT190x
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50128800
- Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g, Mobile 2D-Code...
- Schnittstelle: RS 232, TTL
- Leitungslänge: 5.000 mm
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50123263
- Geeignet für: Lichtvorhänge CML700i
- Schnittstelle: PROFIBUS DP
- Kodierung: B-kodiert - B-kodiert - B-kodiert
K-Y1 M12A-20m-M12A-S-PUR
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50122337
- Geeignet für: Lichtvorhänge CML700i
- Kodierung: A-kodiert - A-kodiert - A-kodiert
K-Y1 M12A-10m-M12A-S-PUR
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50122336
- Geeignet für: Lichtvorhänge CML700i
- Kodierung: A-kodiert - A-kodiert - A-kodiert
K-YCN M12A-M12A-S-PUR
Verbindungsleitung
Artikelnummer:
50118185
- Geeignet für: Lichtvorhänge CML700i
- Schnittstelle: CANopen
- Kodierung: A-kodiert - A-kodiert - A-kodiert
Artikeldaten vom: 07.10.26