Basic Sensoren
Die Funktion eines kapazitiven Sensors beruht auf der Änderung des elektrischen Feldes in der Umgebung seiner aktiven Zone. Wird die, hinter der Schaltfläche angeordnete, Kondensatorplatte mit Strom versorgt, so wird ein elektrostatisches Feld erzeugt. Dieses reagiert auf Kapazitätsänderungen, die durch ein eingebrachtes Objekt verursacht werden. So können beliebige Objekte berührungslos erfasst und produktionstechnisch interessante Größen wie Füllstände an die Steuerung weitergegeben werden. Die zylindrischen Sensoren der Basic Baureihe LCS-2 bieten eine zuverlässige Detektion in alle Standardanwendungen zur Positionserfassung und Füllstandserkennung z. B. in der Verpackungstechnik oder Laborautomation. Durch die verschiedenen Baugrößen und Anschlussvarianten können die kapazitiven Sensoren der Baureihe LCS-2 in verschiedenen Einbausituationen eingesetzt werden und bieten damit ein breites Anwendungsfeld.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 102 Produkte gefunden
LCS-2Q54P-F10PNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50154120
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2Q54P-F10PNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50154119
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2Q54P-F10NNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50154118
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2Q54P-F10NNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50154117
- Einbauart: bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2Q54P-N10PNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50151579
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2Q54P-N10PNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50151578
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2Q54P-N10NNC-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50151577
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2Q54P-N10NNO-K020P
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50151576
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: kubisch
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50136628
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: zylindrisch
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50136627
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: zylindrisch
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50136626
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: zylindrisch
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Sensor kapazitiv
Artikelnummer:
50136625
- Einbauart: nicht bündig
- Schaltabstand Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Anschluss: Leitung
- Bauform: zylindrisch
Artikeldaten vom: 06.10.26