Standard Sensoren
Die IS D-Serie ist der vielseitige Standard für alle Branchen und Industrien. Diese Sensoren zeichnen sich durch extrem hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Das Portfolio legt die Priorität auf die wichtigsten zylindrischen Bauformen M8, M12, M18 und M30. Das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis macht IS D zur ersten Wahl, gerade auch bei sehr großen Beschaffungsmengen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 72 Produkte gefunden
IS D30MM/2NC-30N-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154065
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 30 mm
- Länge: 80 mm
IS D30MM/2NO-30N-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154064
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 30 mm
- Länge: 80 mm
IS D30MM/2NC-15N-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154063
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
- Länge: 80 mm
IS D30MM/2NO-15N-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154062
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
- Länge: 80 mm
IS D30MM/2NC-15E-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154059
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
- Länge: 65 mm
IS D30MM/2NO-15E-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154058
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
- Länge: 65 mm
IS D30MM/2NC-10E-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154057
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
- Länge: 65 mm
IS D30MM/2NO-10E-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154056
- Serie: D30
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
- Länge: 65 mm
IS D18MM/2NC-16N-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154051
- Serie: D18
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm
- Länge: 69 mm
IS D18MM/2NO-16N-M12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154050
- Serie: D18
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm
- Länge: 69 mm
IS D18MM/2NC-16N
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154049
- Serie: D18
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm
- Länge: 69 mm
IS D18MM/2NO-16N
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50154048
- Serie: D18
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm
- Länge: 69 mm
Artikeldaten vom: 06.10.26