MLDSET
Die Sicherheits-Lichtschranken-Sets MLDSET bieten komplette Lösungen für Zugangssicherungen mit Muting-Funktion. Durch die sofort einsatzbereite Ausführung mit steckbaren Verbindungen gewährleisten die vormontierten Sets einen effizienten Aufbau und eine schnelle Inbetriebnahme. Abgestimmt auf die unterschiedlichen Muting-Aufgaben steht eine Vielzahl an schlüsselfertigen Varianten zur Verfügung.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 13 Produkte gefunden
MLDSET-M1-1300L
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900022
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M1-1300T
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900021
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M1-1600L
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900024
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M1-1600T
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900023
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M1-1600T4
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900012
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M2-1300L
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900026
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M2-1300T
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900025
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M2-1600L
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900028
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M2-1600T
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900027
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M2-1600T4
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900013
- Serie: MLDSET
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Alterna...
MLDSET-M2-L
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900071
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
MLDSET-M2-T
Set Sicherheits-Sensor
Artikelnummer:
66900070
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
Artikeldaten vom: 06.10.26