MLD 500 Transceiver
Die Typ 4 / PL e Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit Transceiver (Sender/Empfänger in einem Gehäuse) und passivem Umlenkspiegel auf der Gegenseite sind eine kostengünstige Lösung mit geringem Installationsaufwand für Anwendungen bis maximal 8 m Reichweite. Sie sind als 2- und 3-strahlige Systeme verfügbar. Zur fehlerfreien Parametrierung und zum schnellen Gerätetausch werden alle MLD per Verdrahtung konfiguriert. Durch die Mehrfachabtastung arbeiten sie auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig. Varianten mit integrierter AS-i Schnittstelle ergänzen das Programm.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 24 Produkte gefunden
MLD510-RT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66537100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
MLD510-RT2/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66537101
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
MLD510-RT2E/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66537102
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66537200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-RT3/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66537201
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-RT3E/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66537202
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
MLD510-RT2M/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66538101
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
MLD510-RT2ME/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66538102
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-RT3M/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66538201
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD510-RT3ME/A
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66538202
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
MLD520-RT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66557100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Konfigu...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD520-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66557200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Konfigu...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Artikeldaten vom: 07.10.26