Gerätesäulen
Mit den robusten Gerätesäulen DC und UDC lassen sich die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD und die Sicherheits-Lichtvorhänge MLC einfach freistehend montieren. Die UDC-Varianten verfügen über zusätzliche Federelemente im Fuß der Säulen. Sie federn mechanische Stöße ab und die Säulen stellen sich selbsttätig in die Ausgangslage zurück. Justage- oder Reparaturarbeiten entfallen. An allen Säulen lassen sich bei Bedarf ganz leicht Muting-Sensor-Sets anbringen.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 17 Produkte gefunden
UDC-1140-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549879
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.140 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300, Mehrst...
UDC-2100-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549867
- Säulenhöhe ohne Fuß: 2.100 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300, Mehrst...
UDC-3100-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549865
- Säulenhöhe ohne Fuß: 3.100 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
UDC-2500-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549857
- Säulenhöhe ohne Fuß: 2.500 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
UDC-1000-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549856
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.000 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
UDC-900-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549855
- Säulenhöhe ohne Fuß: 840 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
UDC-1900-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549854
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.900 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
UDC-1600-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549853
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
UDC-1300-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549852
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.300 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Ja
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
DC-1070-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549627
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.070 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Nein
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
DC-1140-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549626
- Säulenhöhe ohne Fuß: 1.140 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Nein
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
DC-2500-S2
Gerätesäule
Artikelnummer:
549625
- Säulenhöhe ohne Fuß: 2.500 mm
- Mechanische Rückstellfunktion: Nein
- Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
Artikeldaten vom: 07.10.26